• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24130EAW33C3 - SNR

24130EAW33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, con centraggio su anello interno, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno100 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno167,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno216,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura13,15 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso18,94 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1140 kN
C0 - Capacità carico statico1510 kN
Cu - Carico limite a fatica149 kN
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.81
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.85
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.76
N ref - Velocità termica di riferimento1500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,704 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,296 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,373 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,435 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI162 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE238 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image