Cuscinetti orientabili a rulli

24140EMW33C3 - SNR

24140EMW33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia monoblocco centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno140 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno291 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura16,98 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso51,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2130 kN
C0 - Capacità carico statico2930 kN
Cu - Carico limite a fatica265 kN
e - Coefficiente0.39
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.7
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.59
N ref - Velocità termica di riferimento1000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,652 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,349 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,049 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,525 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI214 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE326 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image