Cuscinetti orientabili a rulli

24152EMD1C3 - NTN

24152EMD1C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno260 mm
D - Diametro Esterno440 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno180 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno371 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso111 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3290 kN
C0 - Capacità carico statico4880 kN
Cu - Carico limite a fatica147 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.65
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.52
N lim - Velocità limite lub olio1090 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso850 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI277 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE423 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image