Cuscinetti orientabili a rulli

24156EMK30D1 - NTN

24156EMK30D1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno280 mm
D - Diametro Esterno460 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno180 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno394 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso117 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3550 kN
C0 - Capacità carico statico5450 kN
Cu - Carico limite a fatica167 kN
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.74
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.65
N lim - Velocità limite lub olio1030 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso810 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI300 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE440 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image