Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 300 mm D - Diametro Esterno 500 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 200 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 425 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 27 mm k - Diametro del foro 16 mm Classe di gioco radiale CN Peso 159 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 4270 kN C0 - Capacità carico statico 6610 kN Cu - Carico limite a fatica 198 kN e - Coefficiente 0.39 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.7 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.74 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.59 N lim - Velocità limite lub olio 950 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 750 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 320 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 480 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 5 mm
Industry Calcul Factors