Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti orientabili a rulli
24172B - NTN
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
360 mm
D - Diametro Esterno
600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
243 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
507 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
5 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
33 mm
k - Diametro del foro
20 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
281 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5100 kN
C0 - Capacità carico statico
9150 kN
Cu - Carico limite a fatica
470 kN
e - Coefficiente
0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
1.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
1.67
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
2.48
N lim - Velocità limite lub olio
630 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
382 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
578 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento