Cuscinetti orientabili a rulli

24172BL1C3 - NTN

24172BL1C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno360 mm
D - Diametro Esterno600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno243 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno507 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso281 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5100 kN
C0 - Capacità carico statico9150 kN
Cu - Carico limite a fatica470 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.67
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.48
N lim - Velocità limite lub olio630 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI382 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE578 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image