• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24180BK30 - NTN

24180BK30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno400 mm
D - Diametro Esterno650 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno250 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno552 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Riferimento bussola associataAH24180H
Classe di gioco radialeCN
Peso324 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5650 kN
C0 - Capacità carico statico10300 kN
Cu - Carico limite a fatica585 kN
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.73
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.77
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.63
N lim - Velocità limite lub olio560 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso430 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI428 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE622 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image