• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

241/600BL1K30 - NTN

241/600BL1K30

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno600 mm
D - Diametro Esterno980 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno375 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno832,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo7,5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura42 mm
k - Diametro del foro25 mm
Riferimento bussola associataAH241/600
Classe di gioco radialeCN
Peso1110 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11900 kN
C0 - Capacità carico statico23200 kN
Cu - Carico limite a fatica1130 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.77
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.7
N lim - Velocità limite lub olio340 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso260 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI632 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE948 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image