Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 260 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 360 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 302 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 350 mm |
| T - Altezza reggispinta | 60 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 30 mm |
| Peso | 18,6 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 960 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 3950 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 296 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 325 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 305 mm |