Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno rondella dell'albero 380 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 520 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 441 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 505 mm T - Altezza reggispinta 85 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 42 mm Peso 53,4 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 1770 kN C0a - Capacità carico assiale statico 7650 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 505 kN N lim - Velocità limite lub olio 700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 475 mm da min - Diametro minimo spalla AI 440 mm