Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 150 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 250 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 189,6 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 222,5 mm T - Altezza reggispinta 60 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 28 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 38 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 53,8 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 87 mm Materiale gabbia Tôle Peso 10,9 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 878 kN C0a - Capacità carico assiale statico 2950 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 292 kN N lim - Velocità limite lub olio 1400 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 1300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 9,591 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 11,409 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,285 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,643 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,457 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 219 mm da min - Diametro minimo spalla AI 195 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 158 mm db2 - Diametro max distanziatore 163 mm