Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29336E - SNR

29336E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero180 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento300 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento228,3 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero270,4 mm
T - Altezza reggispinta73 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento35,5 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero46 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica64,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico103 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso19,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico1260 kN
C0a - Capacità carico assiale statico4350 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale408 kN
N lim - Velocità limite lub olio1200 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento1100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,579 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,421 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,237 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,619 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,456 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE262 mm
da min - Diametro minimo spalla AI235 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero189 mm
db2 - Diametro max distanziatore195 mm
undefined