Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29338E - SNR

29338E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero190 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento320 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento239,5 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero284,4 mm
T - Altezza reggispinta78 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento36 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero49 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica68 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico110 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso23,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico1450 kN
C0a - Capacità carico assiale statico4880 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale452 kN
N lim - Velocità limite lub olio1100 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento1100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,084 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,916 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,752 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,376 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,454 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE280 mm
da min - Diametro minimo spalla AI250 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero199 mm
db2 - Diametro max distanziatore208,5 mm
undefined