Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 200 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 340 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 253,6 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 302,8 mm |
| T - Altezza reggispinta | 85 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 40 mm |
| B - Larghezza della rondella dell'albero | 53,5 mm |
| B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica | 73 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 116 mm |
| Materiale gabbia | Tôle |
| Peso | 29 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 1630 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 5520 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 503 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1000 tr/min |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 1000 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 1800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 9,073 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,927 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,662 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,331 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,454 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 3 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 4 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 300 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 265 mm |
| db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero | 211 mm |
| db2 - Diametro max distanziatore | 221,5 mm |