Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 320 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 500 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 387 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 456,1 mm T - Altezza reggispinta 109 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 53 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 68 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 95 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 180 mm Materiale gabbia Tôle Peso 72,1 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 2830 kN C0a - Capacità carico assiale statico 10900 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 876 kN N lim - Velocità limite lub olio 690 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 650 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,594 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 12,406 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,053 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,027 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,461 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 442 mm da min - Diametro minimo spalla AI 405 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 332 mm db2 - Diametro max distanziatore 336 mm