Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 60 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 130 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 88 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 112,3 mm |
| T - Altezza reggispinta | 42 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 20,5 mm |
| B - Larghezza della rondella dell'albero | 27 mm |
| B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica | 37 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 38 mm |
| Materiale gabbia | Tôle |
| Peso | 2,47 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 334 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 955 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 116 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2600 tr/min |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 2600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 5100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,604 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,396 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,719 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,86 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,447 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 117 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 90 mm |
| db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero | 67 mm |
| db2 - Diametro max distanziatore | 67 mm |