Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29413E - SNR

29413E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero65 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento140 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento96,5 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero122,8 mm
T - Altezza reggispinta45 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento22 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero29,5 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica39 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico42 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso3,26 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico405 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1180 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale142 kN
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento2400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,601 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,399 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,743 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,872 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,447 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118 mm
da min - Diametro minimo spalla AI100 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero72 mm
db2 - Diametro max distanziatore72 mm
undefined