Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 80 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 170 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 117 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 150,8 mm T - Altezza reggispinta 54 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 24 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 35 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 50 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 50 mm Materiale gabbia Tôle Peso 5,68 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 604 kN C0a - Capacità carico assiale statico 1640 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 188 kN N lim - Velocità limite lub olio 2000 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 2100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,143 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,857 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,81 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,405 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,439 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 141 mm da min - Diametro minimo spalla AI 120 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 88 mm db2 - Diametro max distanziatore 88 mm