Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 110 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 230 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 159 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 211,5 mm T - Altezza reggispinta 73 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 35 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 47 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 64 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 69 mm Materiale gabbia Tôle Peso 13,5 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 1020 kN C0a - Capacità carico assiale statico 3080 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 320 kN N lim - Velocità limite lub olio 1400 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 1700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,108 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,892 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,427 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,714 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 193 mm da min - Diametro minimo spalla AI 165 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 120,5 mm db2 - Diametro max distanziatore 129 mm