Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 180 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 360 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 248,7 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 320,6 mm T - Altezza reggispinta 109 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 53 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 69,5 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 93 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 110 mm Materiale gabbia Tôle Peso 48,1 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 2250 kN C0a - Capacità carico assiale statico 7210 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 653 kN N lim - Velocità limite lub olio 900 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 1000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,093 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,907 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,435 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,718 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 304 mm da min - Diametro minimo spalla AI 265 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 195 mm db2 - Diametro max distanziatore 210 mm