Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 200 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 400 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 276,5 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 355,7 mm T - Altezza reggispinta 122 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 59,4 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 77 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 104 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 122 mm Materiale gabbia Tôle Peso 66,3 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 2770 kN C0a - Capacità carico assiale statico 8990 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 790 kN N lim - Velocità limite lub olio 800 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,084 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,916 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,382 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,691 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 334 mm da min - Diametro minimo spalla AI 298 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 217,5 mm db2 - Diametro max distanziatore 234 mm