Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29452E - SNR

29452E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero260 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento480 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento344 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero430,7 mm
T - Altezza reggispinta132 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento63 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero86 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica117 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico154 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso96,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico3610 kN
C0a - Capacità carico assiale statico12200 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale1010 kN
N lim - Velocità limite lub olio670 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento690 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,579 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,421 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,751 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,446 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE378 mm
da min - Diametro minimo spalla AI406 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero278 mm
db2 - Diametro max distanziatore296 mm
undefined