Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 320 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 580 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 421,8 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 525,6 mm |
| T - Altezza reggispinta | 155 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 74,5 mm |
| B - Larghezza della rondella dell'albero | 102 mm |
| B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica | 134 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 191 mm |
| Materiale gabbia | Tôle |
| Peso | 164 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 5140 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 18900 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 1470 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 550 tr/min |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 530 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 1000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,563 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,437 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,267 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,134 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,451 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 6 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 7,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 500 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 450 mm |
| db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero | 342 mm |
| db2 - Diametro max distanziatore | 364 mm |