Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29472 - NTN

29472

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno rondella dell'albero360 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento640 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento480 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero610 mm
T - Altezza reggispinta170 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento82 mm
Peso240 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico5000 kN
C0a - Capacità carico assiale statico18500 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale950 kN
N lim - Velocità limite lub olio490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo7,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE550 mm
da min - Diametro minimo spalla AI485 mm
undefined