Cuscinetti assiali orientabili a rulli

294/500 - NTN

294/500

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno rondella dell'albero500 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento870 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento661 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero830 mm
T - Altezza reggispinta224 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento107 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero216 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico290 mm
Materiale gabbiaLaiton
Peso569 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico8450 kN
C0a - Capacità carico assiale statico33000 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale1610 kN
N lim - Velocità limite lub olio340 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo9,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE750 mm
da min - Diametro minimo spalla AI670 mm
undefined