• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30208A - SNR

30208A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
C - larghezza anello esterno16 mm
T - Larghezza totale19,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno58,1 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,422 kg
Designazione ISO355T3DB040
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico68,6 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico73,3 kN
Cu - Carico limite a fatica8,9 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.6
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,121 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,879 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,822 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,911 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI49 mm
db min - Diametro minimo spalla AI48,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE69 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE75 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.3,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaCitroen, Peugeot312506Nissan40210-85000Opel4319027Peugeot, Citroen91515424Vauxhall, G.M.E., Bedford94376183Porsche, Ford, Mazda996030208MitsubishiMB092432

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBedfordMIDIMIDI12/1988 => 09/1994--CitroenC30 C30-32-35 C32 C35C30 C30-32-35 C32 C35 212/1979 => 11/1991--Citroen10/1973 => 11/1991--FORD ASIA & OCEANIAEndeavourEndeavour => --FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger12/2001 => 09/2012--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--MazdaB-SerieB-Serie10/1989 => 11/2006--MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-5007/2006 => 11/2012--MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--MitsubishiLL10/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L20010/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L200 I10/1989 => 09/1990--MitsubishiL300L30010/1986 => 09/1990--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 03/1990--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999--NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 01/2001--NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 10/1992--NissanMICRAMICRA II07/1992 => 01/2001--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1992--NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanPICKPICK08/1985 => 04/1994--NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up08/1985 => 11/2005--NissanSerenaSERENA I06/1992 => 10/2001--NissanSerenaSerena06/1992 => 10/2001--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006--NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--NissanVanetteVANETTE II06/1992 => 09/1995--NissanVanetteVanette06/1992 => 09/1995--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 06/2001--Peugeot30430408/1976 => 02/1980--Peugeot30530510/1977 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMIDIMIDI12/1988 => 07/1997--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image