• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30228U - NTN

30228U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno42 mm
C - larghezza anello esterno36 mm
T - Larghezza totale45,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno189 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico48,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Peso8,73 kg
Designazione ISO355T4FB140
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico465 kN
C0 - Capacità carico statico570 kN
Cu - Carico limite a fatica57 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI163 mm
db min - Diametro minimo spalla AI158 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE219 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE236 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE237 mm
Ca - Gioco min.7 mm
Cb - Gioco min.9,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image