• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30238UUTG - NTN

30238UUTG

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno55 mm
C - larghezza anello esterno46 mm
T - Larghezza totale60 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico64 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso21,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico920 kN
C0 - Capacità carico statico1000 kN
Cu - Carico limite a fatica91,5 kN
e - Coefficiente0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N lim - Velocità limite lub olio1400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da min - Diametro minimo spalla AE293 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE322 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE320,5 mm
Ca - Gioco min.9 mm
Cb - Gioco min.14 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image