Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30240UUTG - NTN

30240UUTG

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58 mm
C - larghezza anello esterno48 mm
T - Larghezza totale64 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno274 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico70 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso25,2 kg
Designazione ISO355T4GB200
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1010 kN
C0 - Capacità carico statico1110 kN
Cu - Carico limite a fatica99 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N lim - Velocità limite lub olio1300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso950 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI242 mm
db min - Diametro minimo spalla AI222 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE311 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE342 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE336 mm
Ca - Gioco min.10 mm
Cb - Gioco min.16 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image