Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 31 mm C - larghezza anello esterno 26 mm T - Larghezza totale 33,5 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 92,4 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 26,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 1,99 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 188 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 210 kN Cu - Carico limite a fatica 25,6 kN e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.96 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.74 N ref - Velocità termica di riferimento 4100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,567 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,433 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,266 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 77 mm db min - Diametro minimo spalla AI 72 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 112 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 118 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 120 mm Ca - Gioco min. 5 mm Cb - Gioco min. 7,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors