Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30316U - NTN

30316U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39 mm
C - larghezza anello esterno33 mm
T - Larghezza totale42,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno122,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico34 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso4,41 kg
Designazione ISO355T2GB080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico325 kN
C0 - Capacità carico statico350 kN
Cu - Carico limite a fatica39,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI102 mm
db min - Diametro minimo spalla AI94 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE148 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE158 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE159 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.9,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image