Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 200 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 45 mm C - larghezza anello esterno 32 mm T - Larghezza totale 49,5 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 146,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 62,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Peso 6,35 kg Designazione ISO355 T7GB095
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 330 kN C0 - Capacità carico statico 355 kN Cu - Carico limite a fatica 38,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.83 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.4 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 0.73 N lim - Velocità limite lub olio 2200 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 114 mm db min - Diametro minimo spalla AI 113 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 154 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 186 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 187 mm Ca - Gioco min. 6 mm Cb - Gioco min. 17,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors