Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30328U - NTN

30328U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno300 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno62 mm
C - larghezza anello esterno53 mm
T - Larghezza totale67,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno210 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico56,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso21,2 kg
Designazione ISO355T2GB140
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico735 kN
C0 - Capacità carico statico950 kN
Cu - Carico limite a fatica91,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N lim - Velocità limite lub olio1700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI175,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI162 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE252 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE282 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE275,5 mm
Ca - Gioco min.9 mm
Cb - Gioco min.14,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image