Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 140 mm D - Diametro Esterno 300 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 62 mm C - larghezza anello esterno 53 mm T - Larghezza totale 67,75 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 56,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 21,1 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 945 kN C0 - Capacità carico statico 950 kN e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.96 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.74 N lim - Velocità limite lub olio 1800 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da min - Diametro minimo spalla AE 252 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 282 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 275,5 mm Ca - Gioco min. 9 mm Cb - Gioco min. 14,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 4 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3 mm
Industry Calcul Factors