Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 72 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 19 mm |
| C - larghezza anello esterno | 14 mm |
| T - Larghezza totale | 20,75 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 52,4 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 23,05 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Peso | 0,392 kg |
| Designazione ISO355 | T7FB030 |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 57,2 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| C0 - Capacità carico statico | 59,8 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 7,3 kN |
| e - Coefficiente | 0.83 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.4 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 0.73 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 6100 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 6,735 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,265 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,404 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,702 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,421 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 39 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 38,5 mm |
| Da min - Diametro minimo spalla AE | 55 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 63,5 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 68 mm |
| Ca - Gioco min. | 3 mm |
| Cb - Gioco min. | 6,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |