Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
50 mm
D - Diametro Esterno
110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
27 mm
C - larghezza anello esterno
19 mm
T - Larghezza totale
29,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
80,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
34,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Peso
1,214 kg
Designazione ISO355
T7FB050
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
118 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
128 kN
Cu - Carico limite a fatica
15,7 kN
e - Coefficiente
0.83
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
0.73
N ref - Velocità termica di riferimento
4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,718 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
9,282 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,328 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,664 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)