Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 190 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm C - larghezza anello esterno 30 mm T - Larghezza totale 46,5 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 138,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 58,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Peso 5,425 kg Designazione ISO355 T7GB090
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 309 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 357 kN Cu - Carico limite a fatica 39,6 kN e - Coefficiente 0.83 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.4 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 0.73 N ref - Velocità termica di riferimento 2800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,718 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,282 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,328 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,664 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,42 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 109 mm db min - Diametro minimo spalla AI 107 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 176 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 179 mm Ca - Gioco min. 6 mm Cb - Gioco min. 16,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors