• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

31326XU - NTN

31326XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno66 mm
C - larghezza anello esterno44 mm
T - Larghezza totale72 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno206 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico87,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso19 kg
Designazione ISO355T7GB130
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico670 kN
C0 - Capacità carico statico780 kN
Cu - Carico limite a fatica77 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.83
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.73
N lim - Velocità limite lub olio1800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI155,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI152 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE214,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE262 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE263 mm
Ca - Gioco min.9 mm
Cb - Gioco min.28 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image