Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 42 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm C - larghezza anello esterno 12 mm T - Larghezza totale 15 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 31,9 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 10,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Peso 0,096 kg Designazione ISO355 T3CC020
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 26,3 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 28,2 kN Cu - Carico limite a fatica 3,45 kN e - Coefficiente 0.37 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.88 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.6 N ref - Velocità termica di riferimento 11000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 18000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,762 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,238 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,118 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,059 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 25 mm db min - Diametro minimo spalla AI 24,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 36 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 37,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 39 mm Ca - Gioco min. 3 mm Cb - Gioco min. 3 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 0,6 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors