• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32013XU - NTN

32013XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno17,5 mm
T - Larghezza totale23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno84 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico22,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,63 kg
Designazione ISO355T4CC065
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico92 kN
C0 - Capacità carico statico128 kN
Cu - Carico limite a fatica15,6 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.46
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.72
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.31
N lim - Velocità limite lub olio4600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI72 mm
db min - Diametro minimo spalla AI73,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE90 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE91,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE97 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image