Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32016XU - NTN

32016XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
C - larghezza anello esterno22 mm
T - Larghezza totale29 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno103,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico27 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,28 kg
Designazione ISO355T3CC080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico154 kN
C0 - Capacità carico statico216 kN
Cu - Carico limite a fatica26,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.42
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI89 mm
db min - Diametro minimo spalla AI88,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE116,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE120 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.7 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image