Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
32019A - SNR
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
95 mm
D - Diametro Esterno
145 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
32 mm
C - larghezza anello esterno
24 mm
T - Larghezza totale
32 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
120,1 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
31,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Peso
1,786 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
182 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
280 kN
Cu - Carico limite a fatica
32,5 kN
e - Coefficiente
0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.75
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.36
N ref - Velocità termica di riferimento
3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
12,634 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
15,366 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
9,737 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,869 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)