Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
32022A - SNR
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
110 mm
D - Diametro Esterno
170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
38 mm
C - larghezza anello esterno
29 mm
T - Larghezza totale
38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
139,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
36,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Peso
2,972 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
252 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
394 kN
Cu - Carico limite a fatica
43,4 kN
e - Coefficiente
0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.77
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.39
N ref - Velocità termica di riferimento
2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
12,593 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
15,407 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
9,465 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,733 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)