Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32030XU - NTN

32030XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno225 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
C - larghezza anello esterno36 mm
T - Larghezza totale48 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno189 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico49,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso6,45 kg
Designazione ISO355T4EC150
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico410 kN
C0 - Capacità carico statico655 kN
Cu - Carico limite a fatica66 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.46
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.72
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.31
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI164 mm
db min - Diametro minimo spalla AI164 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE200 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE213 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE216 mm
Ca - Gioco min.8 mm
Cb - Gioco min.12 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image