Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
190 mm
D - Diametro Esterno
290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
64 mm
C - larghezza anello esterno
48 mm
T - Larghezza totale
64 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
62,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2,5 mm
Peso
15,1 kg
Designazione ISO355
T4FD190
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
655 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
1210 kN
Cu - Carico limite a fatica
113,3 kN
e - Coefficiente
0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.75
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.36
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
13,131 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
15,869 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
10,069 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
5,035 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)