Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

3203AC3 - SNR

3203AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno40 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno24 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno33,1 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,085 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico14,2 kN
C0 - Capacità carico statico9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,59 kN
f0 - Coefficiente13.6
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,142 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,858 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,03 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,015 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE36 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined