Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 320 mm D - Diametro Esterno 480 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 100 mm C - larghezza anello esterno 74 mm T - Larghezza totale 100 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 402,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 104 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 60,2 kg Designazione ISO355 T4GD320
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1520 kN C0 - Capacità carico statico 2940 kN Cu - Carico limite a fatica 236 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.46 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.72 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.31 N lim - Velocità limite lub olio 840 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 630 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 344,5 mm db min - Diametro minimo spalla AI 342 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 418,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 462 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 463 mm Ca - Gioco min. 15 mm Cb - Gioco min. 26 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 4 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3 mm
Industry Calcul Factors