Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| D - Diametro Esterno | 110 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 36,5 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 75,8 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 94,4 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 55,1 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 1,18 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 68 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 61,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 3,7 kN |
| f0 - Coefficiente | 14.9 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 5200 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 5800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,196 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,804 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,49 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,745 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,42 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 68 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 102 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |