Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
30 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
20 mm
C - larghezza anello esterno
17 mm
T - Larghezza totale
21,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
45,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
15,65 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Peso
0,287 kg
Designazione ISO355
T3DC030
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
56,8 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
63,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
7,8 kN
e - Coefficiente
0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.6
N ref - Velocità termica di riferimento
6700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
7,119 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
9,881 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,814 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,907 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)